ファクトリーサプライ用品技術窓口

Mr.トールマンダンディ JN4419 JN-4419T
  • Mr.トールマンダンディ JN4419

Mr.トールマンダンディ JN4419

通常単価(税別)
505,750
税込単価
556,325
通常出荷日:18日目

【特長】・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸・サビに強い2コート2ベークの高級塗装・扉は、タクボ独自の吊戸...

詳細を確認
  • 間口(mm)
    4415
  • 奥行(mm)
    1922
  • 高さ(mm)
    2570
  • 質量(g)
    513000.0
  • 材質1
    スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
  • 上部外寸(mm)間口×奥行
    4495×2127
  • タイプ
    背面、側面棚タイプ
  • ブロック数(個)
    28
  • 耐荷重(kg)
    5094
  • 背面高さ(mm)
    2520
  • 床面積([[M2]])
    8.49
  • 外形寸法(mm)奥行
    1922
  • 外形寸法(mm)間口
    4415
  • 外形寸法(mm)高さ
    2570
  • 有効内寸(mm)奥行
    1752
  • 有効内寸(mm)間口
    4359
  • 有効内寸(mm)高さ
    2325
  • 棚板数(枚)
    12

ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

型番:

JN-4419T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JN-4419Tの仕様・寸法情報

間口(mm)
4415
奥行(mm)
1922
高さ(mm)
2570
トロピカルオレンジ
JANコード
4904780126454
トラスココード
113-0276
質量(g)
513000.0
材質1
スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
上部外寸(mm)間口×奥行
4495×2127
タイプ
背面、側面棚タイプ
ブロック数(個)
28
耐荷重(kg)
5094
背面高さ(mm)
2520
床面積([[M2]])
8.49
外形寸法(mm)奥行
1922
外形寸法(mm)間口
4415
外形寸法(mm)高さ
2570
有効内寸(mm)奥行
1752
有効内寸(mm)間口
4359
有効内寸(mm)高さ
2325
棚板数(枚)
12
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
JN-4419TJN-4419T

JANコード

トラスココード

最小発注数量
トロピカルオレンジ
4904780126454
113-0276
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
505,750
( 556,325 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸
・サビに強い2コート2ベークの高級塗装
・扉は、タクボ独自の吊戸方式。雨水やゴミの影響によるトラブルが少なく、耐久性に優れています
・アルミレールで軽くてスムーズな開閉
・丈夫で安心の柱構造・頑丈設計
・便利な2ロックシステム錠鍵がなくても、仮ロックできます)
・電気を引きたい時のコードホール付き
・庫内の空気を対流させる換気機能がついています
・棚板227段付で収納力抜群
【用途】
・屋外収納用物置

ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Mr.トールマンダンディ JN4419の型番JN-4419Tのページです。 型番JN-4419Tに関する仕様情報を記載しております。
Mr.トールマンダンディ JN4419のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Mr.トールマンダンディ JN4419
Mr.トールマンダンディ JN2922
Mr.トールマンダンディ JN5022
Mr.トールマンダンディ JN2519
Mr.トールマンダンディ JN2522
Mr.トールマンダンディ JN4426
メーカータクボタクボタクボタクボタクボタクボ
通常価格505,750383,250604,625313,250340,375593,250
通常出荷日18日目10日目15日目10日目〜10日目〜11日目
間口(mm)441529005079253225324415
奥行(mm)192222902290192222902622
高さ(mm)257025702570257025702570
質量(g)513000.0417300.0627200.0344400.0371000.0607400.0
材質1スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト