17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Mr.トールマンダンディ JN3222
  • Mr.トールマンダンディ JN3222

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Mr.トールマンダンディ JN3222

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

JN-3222B

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸
・サビに強い2コート2ベークの高級塗装
・扉は、タクボ独自の吊戸方式。雨水やゴミの影響によるトラブルが少なく、耐久性に優れています
・アルミレールで軽くてスムーズな開閉
・丈夫で安心の柱構造・頑丈設計
・便利な2ロックシステム錠鍵がなくても、仮ロックできます)
・電気を引きたい時のコードホール付き
・庫内の空気を対流させる換気機能がついています
・棚板179段付で収納力抜群
【用途】
・屋外収納用物置

ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

指定中の仕様・寸法情報

間口(mm)
3232
奥行(mm)
2290
高さ(mm)
2570
カーボンブラウン
JANコード
4904780125570
トラスココード
113-1913
質量(g)
454200.0
材質1
スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
上部外寸(mm)間口×奥行
3312×2495
タイプ
背面、側面棚タイプ
ブロック数(個)
20
耐荷重(kg)
4440

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト