ファクトリーサプライ用品技術窓口

Mr.トールマンダンディ JN2922 JN-2922W
  • Mr.トールマンダンディ JN2922

Mr.トールマンダンディ JN2922

通常単価(税別)
383,250
税込単価
421,575
通常出荷日:10日目

【特長】・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸・サビに強い2コート2ベークの高級塗装・扉は、タクボ独自の吊戸...

詳細を確認
  • 間口(mm)
    2900
  • 奥行(mm)
    2290
  • 高さ(mm)
    2570
  • 質量(g)
    417300.0
  • 材質1
    スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
  • 上部外寸(mm)間口×奥行
    2980×2495
  • タイプ
    背面、側面棚タイプ
  • ブロック数(個)
    20
  • 耐荷重(kg)
    3984
  • 背面高さ(mm)
    2520
  • 床面積([[M2]])
    6.64
  • 外形寸法(mm)奥行
    2290
  • 外形寸法(mm)間口
    2900
  • 外形寸法(mm)高さ
    2570
  • 有効内寸(mm)奥行
    2120
  • 有効内寸(mm)間口
    2844
  • 有効内寸(mm)高さ
    2283
  • 棚板数(枚)
    9

ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

型番:

JN-2922W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JN-2922Wの仕様・寸法情報

間口(mm)
2900
奥行(mm)
2290
高さ(mm)
2570
ムーンホワイト
JANコード
4904780124894
トラスココード
113-1808
質量(g)
417300.0
材質1
スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
上部外寸(mm)間口×奥行
2980×2495
タイプ
背面、側面棚タイプ
ブロック数(個)
20
耐荷重(kg)
3984
背面高さ(mm)
2520
床面積([[M2]])
6.64
外形寸法(mm)奥行
2290
外形寸法(mm)間口
2900
外形寸法(mm)高さ
2570
有効内寸(mm)奥行
2120
有効内寸(mm)間口
2844
有効内寸(mm)高さ
2283
棚板数(枚)
9
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
JN-2922W

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ムーンホワイト
4904780124894
113-1808
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
383,250
( 421,575 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸
・サビに強い2コート2ベークの高級塗装
・扉は、タクボ独自の吊戸方式。雨水やゴミの影響によるトラブルが少なく、耐久性に優れています
・アルミレールで軽くてスムーズな開閉
・丈夫で安心の柱構造・頑丈設計
・便利な2ロックシステム錠鍵がなくても、仮ロックできます)
・電気を引きたい時のコードホール付き
・庫内の空気を対流させる換気機能がついています
・棚板115段付で収納力抜群
【用途】
・屋外収納用物置

ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Mr.トールマンダンディ JN2922の型番JN-2922Wのページです。 型番JN-2922Wに関する仕様情報を記載しております。
Mr.トールマンダンディ JN2922のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Mr.トールマンダンディ JN2922
Mr.トールマンダンディ JN5022
Mr.トールマンダンディ JN2519
Mr.トールマンダンディ JN2522
Mr.トールマンダンディ JN5029
Mr.トールマンダンディ JN4419
メーカータクボタクボタクボタクボタクボタクボ
通常価格383,250604,625313,250340,375709,625505,750
通常出荷日10日目15日目10日目〜10日目〜11日目〜18日目
間口(mm)290050792532253250794415
奥行(mm)229022901922229029001922
高さ(mm)257025702570257025702570
質量(g)417300.0627200.0344400.0371000.0740100.0513000.0
材質1スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト