17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Mr.トールマンダンディ JN2519
  • Mr.トールマンダンディ JN2519

Mr.トールマンダンディ JN2519

通常単価(税別)
313,250
税込単価
344,575
通常出荷日:10日目~16日目

【特長】・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸・サビに強い2コート2ベークの高級塗装・扉は、タクボ独自の吊戸...

詳細を確認
  • 間口(mm)
    2532
  • 奥行(mm)
    1922
  • 高さ(mm)
    2570
  • 質量(g)
    344400.0
  • 材質1
    スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
  • 上部外寸(mm)間口×奥行
    2612×2127
  • タイプ
    背面、側面棚タイプ
  • ブロック数(個)
    20
  • 耐荷重(kg)
    2922
  • 背面高さ(mm)
    2520
  • 床面積([[M2]])
    4.87
  • 外形寸法(mm)奥行
    1922
  • 外形寸法(mm)間口
    2532
  • 外形寸法(mm)高さ
    2570
  • 有効内寸(mm)奥行
    1752
  • 有効内寸(mm)間口
    2476
  • 有効内寸(mm)高さ
    2280
  • 棚板数(枚)
    9

ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内
    • 16日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
カーボンブラウン
4904780124450
113-1898
1個
ムーンホワイト
4904780124412
113-1867
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
313,250
( 344,575 )
10日目
313,250
( 344,575 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて静かなスムーズ連動吊り戸
・サビに強い2コート2ベークの高級塗装
・扉は、タクボ独自の吊戸方式。雨水やゴミの影響によるトラブルが少なく、耐久性に優れています
・アルミレールで軽くてスムーズな開閉
・丈夫で安心の柱構造・頑丈設計
・便利な2ロックシステム錠鍵がなくても、仮ロックできます)
・電気を引きたい時のコードホール付き
・庫内の空気を対流させる換気機能がついています
・棚板71段付で収納力抜群
【用途】
・屋外収納用物置

ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Mr.トールマンダンディ JN2519のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Mr.トールマンダンディ JN2519
Mr.トールマンダンディ JN2922
Mr.トールマンダンディ JN5022
Mr.トールマンダンディ JN2522
Mr.トールマンダンディ JN5029
Mr.トールマンダンディ JN4419
メーカータクボタクボタクボタクボタクボタクボ
通常価格313,250383,250604,625340,375709,625505,750
通常出荷日10日目〜10日目15日目10日目〜11日目〜18日目
間口(mm)253229005079253250794415
奥行(mm)192222902290229029001922
高さ(mm)257025702570257025702570
質量(g)344400.0417300.0627200.0371000.0740100.0513000.0
材質1スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト