17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OH マジックロープ6M JMR1

OH マジックロープ6M

通常単価(税別)
4,2954,089
税込単価
4,7254,498
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・用途に合わせアイ部分の大きさや長さを自由に調節が出来ます。【用途】・荷物の固定や引っ張りに。...

詳細を確認
  • 材質
    その他
  • 長さ (m)
    6
  • 材質1
    ポリプロピレン・ポリエチレン
  • JANコード
    4963360830006
  • トラスココード
    808-0380

型番:

JMR1
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JMR1の仕様・寸法情報

材質
その他
長さ(m)
6
材質1
ポリプロピレン・ポリエチレン
JANコード
4963360830006
トラスココード
808-0380
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
JMR1
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,2954,089
( 4,498 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途に合わせアイ部分の大きさや長さを自由に調節が出来ます。
【用途】
・荷物の固定や引っ張りに。
【材質】
・ポリプロピレン・ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

OH マジックロープ6Mの型番JMR1のページです。 型番JMR1に関する仕様情報を記載しております。
OH マジックロープ6Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OH マジックロープ6M
ホイストロープ
ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 6φ×1m
ユタカ ロープ KPロープドラム巻 6φ×1m
ユタカ ロープ PPロープドラム巻 6φ×1m
ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 6φ×1m
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業ユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格4,2952,845715255140
通常出荷日5日目2日目4日目4日目4日目4日目
材質その他-----
長さ(m)619----
材質1ポリプロピレン・ポリエチレン-----
JANコード49633608300064963360505508----
トラスココード808-0380808-0370----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト