17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サイレントコレクター

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サイレントコレクター

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

JMC-1SO

2022年05月に販売終了となりました。

【特長】
・油性、水溶性いずれのオイルミストにも対応出来る万能型集塵機です。
・フィルターメンテナンスが簡単です。
・低騒音設計です。
【用途】
・機械加工時に発生するオイルミストの集塵、潤滑、防錆、洗浄等油の噴霧作業時の飛散ミストの回収

指定中の仕様・寸法情報

吸込口径(mm)
125(カフス径135)
電源(V)
三相200
質量(g)
55000.0
トラスココード
126-4180
材質1
本体:鉄
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト