17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カーボーイ ジャバラマット 小 ブラック/イエロー JM24

カーボーイ ジャバラマット 小 ブラック/イエロー

通常単価(税別)
4,124
税込単価
4,536
通常出荷日:5日目

【特長】・複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。【用途】・H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。...

詳細を確認

型番:

JM24
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JM24の仕様・寸法情報

商品タイプ
シートタイプクッション
材質
[その他] EVA
黄/黒
付属品
なし
トラスココード
822-9562
質量(g)
560

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
JM24
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,124
( 4,536 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。
【用途】
・H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。
【商品仕様】
・ジャバラマット小ブラック/イエロー
・トラスココード:822-9562
・質量:560g
【材質/仕上】
・本体:EVA

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カーボーイ ジャバラマット 小 ブラック/イエローの型番JM24のページです。 型番JM24に関する仕様情報を記載しております。
カーボーイ ジャバラマット 小 ブラック/イエローのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カーボーイ ジャバラマット 小 ブラック/イエロー
カーボーイ ジャバラマット 大 ブラック/イエロー
カーボーイ ジャバラマットスリム 小 ブラック/イエロー
カーボーイ ジャバラマットスリム 大 ブラック/イエロー
カーボーイ ジャバラマットスリム 大 粘着付き イエロー
カーボーイ 安心クッション コーナー用 細 油面接着仕様 イエロー
メーカーカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイ
通常価格4,12414,5665,22919,86918,360230
通常出荷日5日目18日目5日目9日目18日目1日目
商品タイプシートタイプクッションシートタイプクッションシートタイプクッションシートタイプクッションシートタイプクッション-
材質EVAEVAEVAEVAEVANBR(発泡ゴム)
黄/黒黄/黒黄/黒黄/黒
付属品なしなしなしなしなし-
トラスココード822-9562822-9563822-9564822-9565822-9561854-7869
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト