ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

リス パレット 片面二方差し

リス パレット 片面二方差し JL-D2-0909-GY
  • リス パレット 片面二方差し
通常単価(税別)
10,267
税込単価
11,294
通常出荷日:7日目

【特長】・軽量パレットです。・均等荷重、平置き専用です。【用途】・商品の運搬や保管用。

詳細を確認
  • 荷崩れ防止のため、積荷をラップしてください。

型番:

JL-D2-0909-GY
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JL-D2-0909-GYの仕様・寸法情報

グレー
最大静荷重 (kg)
2000
最大動荷重 (kg)
1000
間口 (mm)
900
奥行 (mm)
900
差込口寸法(間口側)幅(mm)
260
差込口寸法(間口側)高さ(mm)
90
JANコード
4938233353593
トラスココード
868-6965
質量(g)
11000.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
150
中央桁幅(mm)
180
適合機器
ハンドパレットトラック・フォークリフト

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
JL-D2-0909-GY
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,267
( 11,294 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量パレットです。
・均等荷重、平置き専用です。
【用途】
・商品の運搬や保管用。

ご注意

  • 荷崩れ防止のため、積荷をラップしてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リス パレット 片面二方差しの型番JL-D2-0909-GYのページです。 型番JL-D2-0909-GYに関する仕様情報を記載しております。
リス パレット 片面二方差しのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リス パレット 片面二方差し
ハイブリッドパレット HBパレット EL(エラストマーロゴ)
岐阜プラスチック プラスチックパレット計量
樹脂パレット(片面二方差し・ネスティングタイプ)JC-S2
パレットボックス(分解収納タイプ) フタ
樹脂パレット(片面四方差し)HB-D4
メーカー岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業
通常価格10,26726,83612,73510,69421,07623,272
通常出荷日7日目8日目7日目1日目18日目1日目
グレーブラックダークブルーブラック--
最大静荷重 (kg)2000400010002000-4000
最大動荷重 (kg)1000100010001000-1000
間口 (mm)90012501200135011301100
奥行 (mm)90012501000110011301100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト