17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジフィーライト(150枚入) JLCD

ジフィーライト(150枚入)【150個入り】

通常単価(税別)
6,017
税込単価
6,619
通常出荷日:8日目

【特長】・エアー抜けの少ないバブル(気泡)の採用でクッション効果が更にアップしました・表面は100%の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    気泡緩衝材
  • 幅(mm)
    175
  • 長さ(m)
    190
  • トラスココード
    580-4582
  • JANコード
    4533764001823
  • 質量(g)
    2200

型番:

JLCD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (150個入り)

JLCDの仕様・寸法情報

商品タイプ
気泡緩衝材
幅(mm)
175
長さ(m)
190
トラスココード
580-4582
JANコード
4533764001823
質量(g)
2200

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
JLCD
最小発注数量
1パック

150個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,017
( 6,619 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアー抜けの少ないバブル(気泡)の採用でクッション効果が更にアップしました
・表面は100%の再生紙を使用しています
・テープ付なので封かん作業が簡単、スピーディーです
・底部もシームレス構造になっており底抜けの心配がありません
【用途】
・貴金属、ビデオテープ、DVD、CD-ROM、小物部品、各種記録メディア、書籍、カタログ等に
【商品仕様】
・内寸法(A×B)(mm):190×175
・シールドエアー ジフィーライト(150枚入)
・JANコード:4533764001823
・トラスココード:580-4582
・質量:2.2kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジフィーライト(150枚入)の型番JLCDのページです。 型番JLCDに関する仕様情報を記載しております。
ジフィーライト(150枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジフィーライト(150枚入)
シールドエアー ジフィーライト (60枚入)
シールドエアー ジフィーパデット (50枚入)
シールドエアー ジフィーパデット (250枚入)
シールドエアー ジフィーライト JL1
シールドエアー ジフィーライト JL2
メーカーシールドエアーシールドエアーシールドエアーシールドエアーシールドエアーシールドエアー
通常価格6,0178,4189,45615,1148,7535,827
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプ気泡緩衝材気泡緩衝材その他緩衝材その他緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材
幅(mm)175480451222225280
長さ(m)190360314149150215
トラスココード580-4582580-4574580-4655580-4591580-4523580-4531
JANコード453376400182345337640018164533764002646453376400258545337640017624533764001779

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト