17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シールドエアー ジフィーライト JL2 JL2

シールドエアー ジフィーライト JL2【100個入り】

通常単価(税別)
5,827
税込単価
6,410
通常出荷日:8日目

【特長】・エアー抜けの少ないバブル(気泡)の採用でクッション効果が更にアップしました。・表面は100%...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    気泡緩衝材
  • 幅(mm)
    280
  • 長さ(m)
    215
  • トラスココード
    580-4531
  • JANコード
    4533764001779
  • 質量(g)
    3000

型番:

JL2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

JL2の仕様・寸法情報

商品タイプ
気泡緩衝材
幅(mm)
280
長さ(m)
215
トラスココード
580-4531
JANコード
4533764001779
質量(g)
3000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
JL2
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,827
( 6,410 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアー抜けの少ないバブル(気泡)の採用でクッション効果が更にアップしました。
・表面は100%の再生紙を使用しています。
・テープ付なので封かん作業が簡単、スピーディーです。
・底部もシームレス構造になっており底抜けの心配がありません。
【用途】
・貴金属、ビデオテープ、DVD、CD-ROM、小物部品、各種記録メディア、書籍、カタログ等に。
【商品仕様】
・内寸法(A×B)(mm):215×280
・シールドエアー ジフィーライト (100枚入)
・JANコード:4533764001779
・トラスココード:580-4531
・質量:3kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シールドエアー ジフィーライト JL2の型番JL2のページです。 型番JL2に関する仕様情報を記載しております。
シールドエアー ジフィーライト JL2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シールドエアー ジフィーライト JL2
シールドエアー ジフィーライト JL1
シールドエアー ジフィーライト JL4
シールドエアー ジフィーライト JL5
シールドエアー ジフィーライト JL00
シールドエアー ジフィーライト JL6
メーカーシールドエアーシールドエアーシールドエアーシールドエアーシールドエアーシールドエアー
通常価格5,8278,7537,1029,4758,70311,116
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプ気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材
幅(mm)280225340380-405
長さ(m)215150240265-300
トラスココード580-4531580-4523580-4540580-4558580-4515580-4566
JANコード453376400177945337640017624533764001786453376400179345337640017484533764001809
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト