17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シールドエアー ジフィーライト JL00 JL00
  • シールドエアー ジフィーライト JL00

シールドエアー ジフィーライト JL00【240個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,703
税込単価
9,573

【特長】・エアー抜けの少ないバブル(気泡)の採用でクッション効果が更にアップし...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    気泡緩衝材
  • サイズ(内寸)縦×横 (mm)
    125×225
  • トラスココード
    580-4515
  • JANコード
    4533764001748
  • 質量(g)
    3400

型番:

JL00
解除
    数量:
    パック (240個入り)

    JL00の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    気泡緩衝材
    サイズ(内寸)縦×横(mm)
    125×225
    トラスココード
    580-4515
    JANコード
    4533764001748
    質量(g)
    3400
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    JL00
    最小発注数量
    1パック

    240個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,703
    ( 9,573 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・エアー抜けの少ないバブル(気泡)の採用でクッション効果が更にアップしました。
    ・表面は100%の再生紙を使用しています。
    ・テープ付なので封かん作業が簡単、スピーディーです。
    ・底部もシームレス構造になっており底抜けの心配がありません。
    【用途】
    ・貴金属、ビデオテープ、DVD、CD-ROM、小物部品、各種記録メディア、書籍、カタログ等に。
    【商品仕様】
    ・内寸法(A×B)(mm):125×225
    ・シールドエアー ジフィーライト (240枚入)
    ・JANコード:4533764001748
    ・トラスココード:580-4515
    ・質量:3.4kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シールドエアー ジフィーライト JL00の型番JL00のページです。 型番JL00に関する仕様情報を記載しております。
    シールドエアー ジフィーライト JL00のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シールドエアー ジフィーライト JL00
    シールドエアー ジフィーライト JL1
    シールドエアー ジフィーライト JL2
    シールドエアー ジフィーライト JL4
    シールドエアー ジフィーライト JL5
    シールドエアー ジフィーライト JL6
    メーカーシールドエアーシールドエアーシールドエアーシールドエアーシールドエアーシールドエアー
    通常価格8,7038,7535,8277,1029,47511,116
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
    商品タイプ気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材
    サイズ(内寸)縦×横(mm)125×225-----
    トラスココード580-4515580-4523580-4531580-4540580-4558580-4566
    JANコード453376400174845337640017624533764001779453376400178645337640017934533764001809
    質量(g)340045003000400049006100

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました