17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M バーサフロー ボルテンプヒーター ベルト付

通常単価(税別)
80,193
税込単価
88,212
通常出荷日:1日目

【特長】・騒音を軽減するサイレンサー機能付きです。・寒冷地や冬場の作業に適した、ヒーター機能付きレギュ...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ボルテンプヒーター
  • JANコード
    4987580172401
  • トラスココード
    795-5871
  • 質量(g)
    650.000

型番:

JHV-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JHV-200の仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
ボルテンプヒーター
JANコード
4987580172401
トラスココード
795-5871
質量(g)
650.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
JHV-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,193
( 88,212 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・騒音を軽減するサイレンサー機能付きです。
・寒冷地や冬場の作業に適した、ヒーター機能付きレギュレーターです。
【商品仕様】
・空気清浄パネル、耐圧ホースとともに使用
・バーサフロー ボルテンプヒーター ベルト付
・JANコード:4987580172401
・トラスココード:795-5871
・質量:650g
【セット内容/付属品】
・ウエストベルト(W-2963)、アダプター(V-199)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M バーサフロー ボルテンプヒーター ベルト付の型番JHV-200のページです。 型番JHV-200に関する仕様情報を記載しております。
3M バーサフロー ボルテンプヒーター ベルト付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M バーサフロー ボルテンプヒーター ベルト付
3M バーサフロー エアレギュレータ ベルト付
3M バーサフロー フードセット S-855J
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ バッテリー
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ 交換用イージークリーンベルト
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格80,19331,11243,27350,278197,80617,625
通常出荷日1日目1日目1日目19日目19日目19日目
その他オプションオプション----
詳細タイプボルテンプヒーターエアレギュレータ----
JANコード498758017240149875801724184987580215511454939597772745493959777100051131373457
トラスココード795-5871795-5880795-8544194-9973194-9972194-9976
質量(g)650.000400430.000600.0700700

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト