17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バーサフロー(TM) ボルテックスクーラー JHV-100

通常単価(税別)
65,955
税込単価
72,551
通常出荷日:1日目

【特長】・冷却された空気をヘッドギア内に送風します・空気を供給空気温度から最大28℃程度下げ、快適性を...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ボルテックスクーラー
  • JANコード
    4987580172395
  • トラスココード
    795-5863
  • 質量(g)
    550.000

型番:

JHV-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JHV-100の仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
ボルテックスクーラー
JANコード
4987580172395
トラスココード
795-5863
質量(g)
550.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
JHV-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,955
( 72,551 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷却された空気をヘッドギア内に送風します
・空気を供給空気温度から最大28℃程度下げ、快適性を保ちます
・騒音を軽減するサイレンサー機能付きです
・暑熱職場や夏場の作業も快適に行える、クーラー機能を備えたレギュレーターです
【商品仕様】
・空気清浄パネル、耐圧ホースとともに使用
・バーサフロー ボルテックスクーラー ベルト付
・JANコード:4987580172395
・トラスココード:795-5863
・質量:550g
【セット内容/付属品】
・ウエストベルト(W-2963)、アダプター(V-199)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーサフロー(TM) ボルテックスクーラー JHV-100の型番JHV-100のページです。 型番JHV-100に関する仕様情報を記載しております。
バーサフロー(TM) ボルテックスクーラー JHV-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーサフロー(TM) ボルテックスクーラー JHV-100
バーサフロー(TM) 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ 交換用ろ過材
3M バーサフロー エアレギュレータ ベルト付
3M バーサフロー ボルテンプヒーター ベルト付
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ
バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ バッテリー
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格65,9558,22429,62976,37452,110218,860
通常出荷日1日目1日目1日目1日目19日目19日目
その他オプション-オプションオプション--
詳細タイプボルテックスクーラー-エアレギュレータボルテンプヒーター--
JANコード498758017239545493959777344987580172418498758017240145493959777274549395977710
トラスココード795-5863194-9969795-5880795-5871194-9973194-9972
質量(g)550.000230.0400650.000600.0700
よく一緒に購入される商品

防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト