ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 間口 (mm)

    ~mm
  • 奥行 (mm)

    ~mm
  • 差込口寸法(間口側)幅(mm)

    ~mm
  • 差込口寸法(間口側)高さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 中央桁幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

リス パレットJH-R2

リス パレットJH-R2 J-R2.1114-GY
  • リス パレットJH-R2
通常単価(税別)
25,933
税込単価
28,526
通常出荷日:7日目

【特長】・剛性があり、自動倉庫に適しています。【用途】・商品の運搬や保管に最適です。・自動倉庫に使用で...

詳細を確認

型番:

J-R2.1114-GY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

J-R2.1114-GYの仕様・寸法情報

グレー
最大静荷重 (kg)
4000
最大動荷重 (kg)
1000
間口 (mm)
1400
奥行 (mm)
1100
差込口寸法(間口側)幅(mm)
275
差込口寸法(間口側)高さ(mm)
69
JANコード
4938233395395
トラスココード
868-6980
質量(g)
27000.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
144
中央桁幅(mm)
450
適合機器
フォークリフト

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
J-R2.1114-GY

間口 (mm)

奥行 (mm)

差込口寸法(間口側)幅

(mm)

差込口寸法(間口側)高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

高さ(mm)

中央桁幅(mm)

最小発注数量
グレー
1400
1100
275
69
4938233395395
868-6980
27000.0
ポリプロピレン(PP)
144
450
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,933
( 28,526 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・剛性があり、自動倉庫に適しています。
【用途】
・商品の運搬や保管に最適です。
・自動倉庫に使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リス パレットJH-R2の型番J-R2.1114-GYのページです。 型番J-R2.1114-GYに関する仕様情報を記載しております。
リス パレットJH-R2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リス パレットJH-R2
リス パレットJ-R2
リス パレット 片面二方差し
リス パレット 両面二方差し
岐阜プラスチック プラスチックパレット計量
リス パレット 片面二方差し 再生ポリプロピレン(PP)
メーカー岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業
通常価格25,93323,201 -10,26753,00612,7355,128 -
通常出荷日7日目7日目7日目14日目7日目7日目
最大静荷重 (kg)40004000200040001000-
最大動荷重 (kg)100010001000100010001000
適合機器フォークリフトフォークリフトハンドパレットトラック・フォークリフトフォークリフト--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました