17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハスコー タイロットジョイントリムーバー JF-921SX

ハスコー タイロットジョイントリムーバー

通常単価(税別)
50,207
税込単価
55,228
通常出荷日:6日目

【特長】・支点の調整ができ、広範囲に適応します。テコの原理で出力倍増します。【用途】・タイロッドエンド...

詳細を確認

    型番:

    JF-921SX
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    JF-921SXの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    JF-921SX
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    50,207
    ( 55,228 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・支点の調整ができ、広範囲に適応します。テコの原理で出力倍増します。
    【用途】
    ・タイロッドエンドをはじめ、各ロッドのボールジョイントを簡単に分離できる工具。
    【商品仕様】
    ・C:142
    ・D:16~49
    ・寸法(mm)B:33.0
    ・寸法(mm)A:17.0
    ・開口部寸法:17mm
    ・JANコード:4580372201978
    ・トラスココード:853-6010
    ・質量:1.19kg
    【材質/仕上】
    ・鉄

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ハスコー タイロットジョイントリムーバーの型番JF-921SXのページです。 型番JF-921SXに関する仕様情報を記載しております。
    ハスコー タイロットジョイントリムーバーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハスコー タイロットジョイントリムーバー
    ハスコー カムプーリーホールドレンチ
    ハスコー ベアリングプーラー
    ハスコー ベアリングインナーレースプーラ
    ハスコー オイルシールプーラー
    ハスコー インナーナットプーラー
    メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
    通常価格50,20737,42769,644276,28531,99661,704
    通常出荷日6日目5日目4日目5日目4日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト