17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハスコー ボールジョイントリムーバー JF-401ZS

ハスコー ボールジョイントリムーバー

通常単価(税別)
42,717
税込単価
46,989
通常出荷日:6日目

【特長】・直押しでスムーズに抜き取りできます。インパクトレンチ使用できます。【用途】・軽自動車~リッタ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • トラスココード
    853-6006
  • JANコード
    4580372201909
  • 質量(g)
    640
  • 材質1
  • 各部寸法(mm)
    A 19sq、B Tr18×P2、C 50、D 47、E 5、F 62、G 23

型番:

JF-401ZS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JF-401ZSの仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
トラスココード
853-6006
JANコード
4580372201909
質量(g)
640
材質1
各部寸法(mm)
A 19sq、B Tr18×P2、C 50、D 47、E 5、F 62、G 23

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
JF-401ZS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,717
( 46,989 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直押しでスムーズに抜き取りできます。インパクトレンチ使用できます。
【用途】
・軽自動車~リッタークラス乗用車のタイロッドエンド抜き取りなど。
【商品仕様】
・各部寸法(mm):A 19sq、B Tr18×P2、C 50、D 47、E 5、F 62、G 23
・各部寸法(mm):A 19sq、B Tr18×P2、C 50、D 47、E 5、F 62、G 23
・開口部寸法:23mm
・JANコード:4580372201909
・トラスココード:853-6006
・質量:640g
【材質/仕上】
・鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハスコー ボールジョイントリムーバーの型番JF-401ZSのページです。 型番JF-401ZSに関する仕様情報を記載しております。
ハスコー ボールジョイントリムーバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハスコー ボールジョイントリムーバー
ハスコー カムプーリーホールドレンチ
ハスコー ベアリングプーラー
ハスコー ベアリングインナーレースプーラ
ハスコー オイルシールプーラー
ハスコー インナーナットプーラー
メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
通常価格42,71737,42769,644276,28531,99661,704
通常出荷日6日目5日目4日目5日目4日目5日目
商品タイプ汎用ツールエンジン関連汎用ツールタイヤ関連汎用ツールタイヤ関連
トラスココード853-6006853-5900853-6043814-5121853-5980853-5964
JANコード458037220190945803722005994580372202906458037220227245803722016024580372201510
質量(g)64012201540105107102740
材質1

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト