17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

IS ステンレス用ジェットタップ M14X1.5 JET-SUS-M14X1.5

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

IS ステンレス用ジェットタップ M14X1.5

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

JET-SUS-M14X1.5

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・特殊二番加工で摩擦トルクを低減します。
・全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
・溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
・ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
【用途】
・加工ねじ:メートルねじ
・通り穴専用
・被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。
【商品仕様】
・精度:JIS2級
・呼び寸法:M14
・ピッチ(mm):1.5
・全長(mm):88
・シャンク径(mm):10.5
・シャンク四角部(mm):8.0
・下穴径(mm):12.5
・食い付山数:4山
・表面処理:ホモ処理
・ねじ長(mm):30
・タップ等級:H級
・トラスココード:505-8716
・質量:68g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS-E)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト