17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高効率型電動バキュームクリーナー
  • 高効率型電動バキュームクリーナー

高効率型電動バキュームクリーナー

通常単価(税別)
398,336487,342
税込単価
438,170536,076
通常出荷日:8日目

【特長】・乾式専用で目詰まりに大きな強みがあります。・プラスチックフィルターとHEPAフィルターで排気...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

材質1

奥行(mm)

高さ(mm)

集じん容量(L)

幅(mm)

最大風量([[M3]]/min)

最小発注数量
126-2624
24000
モーターリッド:樹脂、金属、タンク:樹脂、台車:金属
465
890
14
445
3.1
1個
126-4179
29000
モーターリッド:樹脂、金属、タンク:樹脂、台車:金属
510
1030
30
450
3.2
1個
126-4162
34000
-
590
1050
50
450
3.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
398,336
( 438,170 )
8日目
445,986
( 490,585 )
8日目
487,342
( 536,076 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾式専用で目詰まりに大きな強みがあります。
・プラスチックフィルターとHEPAフィルターで排気がHEPAなバキュームクリーナーです。
・プラスチックフィルター+HEPAフィルター
【用途】
・クリーナーの排気のクリーン度が求められる精密機械・食品・薬品工場等の環境対策に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高効率型電動バキュームクリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高効率型電動バキュームクリーナー
高機能フィルタEX
掃除機用オプションパーツ(38φ K型アタッチメント)
バキュームクリーナー CVC-301X (乾式)
ペール缶用電動式バキュームポンプ EVC-550
コードレス背負い式バキュームクリーナー BOOSTIX 36V(アスベスト対応)
メーカー三立機器マキタ三立機器山崎産業アクアシステムSPRINTUS
通常価格398,336-861880 -37,90990,294 -169,981
通常出荷日8日目8日目5日目1日目1日目1日目
商品タイプそうじ機その他その他そうじ機そうじ機-
用途乾式--乾式乾湿両用-
種類ペール缶タイプ--粉じんタイプペール缶タイプ-
最大真空圧(kPa)31.4-----
騒音値(dB)76-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト