17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型電動バキュームクリーナー JE-5610-D-200V
  • 大型電動バキュームクリーナー

大型電動バキュームクリーナー

通常単価(税別)
882,102
税込単価
970,312
通常出荷日:15日目

【特長】・強力吸引、大量回収に・電動大型バキュームクリーナーです(200Lドラム缶タイプ)・高効率ブロ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾式
  • 種類
    ペール缶タイプ
  • トラスココード
    126-2646
  • 質量(g)
    96000.0
  • 材質1
    モーターリッド:鉄、タンク:鉄、台車:鉄
  • タンク容量(L)
    200
  • 電圧(V)
    三相200

型番:

JE-5610-D-200V
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JE-5610-D-200Vの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾式
種類
ペール缶タイプ
トラスココード
126-2646
質量(g)
96000.0
材質1
モーターリッド:鉄、タンク:鉄、台車:鉄
タンク容量(L)
200
電圧(V)
三相200

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
JE-5610-D-200V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
882,102
( 970,312 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力吸引、大量回収に
・電動大型バキュームクリーナーです(200Lドラム缶タイプ)
・高効率ブロワモーターを新採用で性能UPしています
・モーター部を乗せ換るだけでオープンドラムに回収できます
【用途】
・鋳砂やサンドブラスト・石片など比重の重いゴミの回収
・長い吸引ホースが必要な現場での清掃作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大型電動バキュームクリーナーの型番JE-5610-D-200Vのページです。 型番JE-5610-D-200Vに関する仕様情報を記載しております。
大型電動バキュームクリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型電動バキュームクリーナー
ペール缶クリーナー(乾湿両用)
コードレスバッテリーバック掃除機(乾式切替選択吸引型) SP-1512-BT型
コードレスバッテリーバック掃除機(乾湿両用同時吸引型) JX-2062-BT型
三立 洗える集塵機
電動バキュームクリーナー (乾湿切換選択吸引タイプ)
メーカー三立機器三立機器三立機器三立機器三立機器三立機器
通常価格882,102108,603285,332416,3291,509,192 -187,485 -
通常出荷日15日目4日目18日目18日目11日目〜4日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機-そうじ機
用途乾式乾湿両用乾湿両用乾湿両用-乾湿両用
種類ペール缶タイプペール缶タイプ粉じんタイプ粉じんタイプ-粉じんタイプ
トラスココード126-2646126-4169271-4529271-4530--
質量(g)96000.0920012000.022000--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト