ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

Linet クリーンキャップ ホワイト

Linet クリーンキャップ ホワイト JE477C
通常単価(税別)
1,999
税込単価
2,199
通常出荷日:7日目

【特長】・毛髪の落下混入防止に効果的です。【用途】・精密機器製造業や医薬品業界の包装、パッケージの工程...

詳細を確認

型番:

JE477C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JE477Cの仕様・寸法情報

商品情報

商品仕様

【型番:JE477C】
・SOクラス7(FED/STDクラス10000)相当品
・男女共用
・前ひも絞り
・つば付き
・色:ホワイト
・サイズ:FREE
・頭周り(cm):68
・ISO Class:7

型番リスト

表示件数
型番
JE477C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,999
( 2,199 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・毛髪の落下混入防止に効果的です。
【用途】
・精密機器製造業や医薬品業界の包装、パッケージの工程。
【商品仕様】
・ISOクラス6(FED/STDクラス1000)相当品
・JANコード:4580206981953
・トラスココード:825-3126
・質量:42g
【材質/仕上】
・ポリエステル100%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Linet クリーンキャップ ホワイトの型番JE477Cのページです。 型番JE477Cに関する仕様情報を記載しております。
Linet クリーンキャップ ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Linet クリーンキャップ ホワイト
Linet クリーンキャップ
クリーンウェアフード一体ツナギ服(男女兼用) ホワイト
ゴールドウイン 3Dメッシュキャップ P94VOJ56
東京硝子 3Dメッシュキャップ P94VOJ56
クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351W フード一体型
メーカー東洋リントフリー東洋リントフリーアズワンゴールドウイン東京硝子器械ミドリ安全
通常価格1,9991,12212,710 -2,7972,99910,236 -
通常出荷日7日目7日目1日目〜8日目8日目1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フード一体型タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト