17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペール缶クリーナー(乾湿両用) JE-250-3D-100V
  • ペール缶クリーナー(乾湿両用)

ペール缶クリーナー(乾湿両用)

通常単価(税別)
108,603
税込単価
119,463
通常出荷日:4日目

【特長】・軽量小型のベストセラー・乾湿両用選択切換型、ペール缶仕様の電動タイプ・ペール缶にのせるだけで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾湿両用
  • 種類
    ペール缶タイプ
  • トラスココード
    126-4169
  • 質量(g)
    9200
  • 材質1
    モーターリッド:樹脂、金属、タンク:鉄、台車:樹脂
  • タンク容量(L)
    20
  • 電圧(V)
    単相100

型番:

JE-250-3D-100V
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JE-250-3D-100Vの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾湿両用
種類
ペール缶タイプ
トラスココード
126-4169
質量(g)
9200
材質1
モーターリッド:樹脂、金属、タンク:鉄、台車:樹脂
タンク容量(L)
20
電圧(V)
単相100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
JE-250-3D-100V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
108,603
( 119,463 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量小型のベストセラー
・乾湿両用選択切換型、ペール缶仕様の電動タイプ
・ペール缶にのせるだけでクリーナーに早変わりできます
・家庭用電源100VでOKです
・水・油の回収もお任せ下さい
【用途】
・工作機械まわりの切削液、切粉の吸引清掃に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペール缶クリーナー(乾湿両用)の型番JE-250-3D-100Vのページです。 型番JE-250-3D-100Vに関する仕様情報を記載しております。
ペール缶クリーナー(乾湿両用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペール缶クリーナー(乾湿両用)
大型電動バキュームクリーナー
コードレスバッテリーバック掃除機(乾式切替選択吸引型) SP-1512-BT型
コードレスバッテリーバック掃除機(乾湿両用同時吸引型) JX-2062-BT型
三立 洗える集塵機
三立 ハイブリッドクリーナー(乾湿両用)
メーカー三立機器三立機器三立機器三立機器三立機器三立機器
通常価格108,603882,102262,359382,0121,509,192 -215,633 -
通常出荷日4日目15日目18日目18日目11日目〜4日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機-そうじ機
用途乾湿両用乾式乾湿両用乾湿両用-乾湿両用
種類ペール缶タイプペール缶タイプ粉じんタイプ粉じんタイプ-ペール缶タイプ
トラスココード126-4169126-2646271-4529271-4530--
質量(g)920096000.012000.022000--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト