ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

クールハロゲン110V65W 口金E11

クールハロゲン110V65W 口金E11 JD110V65WN-P-M
  • クールハロゲン110V65W 口金E11
通常単価(税別)
1,933
税込単価
2,126

【特長】・ハロゲンサイクルにより管球の黒化がなく、明るさ・色温度は寿命を通じて...

詳細情報を確認する
  • 消費電力 (W)
    65
  • 口金
    E11
  • 全光束 (lm)
    1120
  • JANコード
    4530118042211
  • トラスココード
    805-2844
  • 外径(mm)
    11.5
  • 全長(mm)
    70
  • 定格電圧(V)
    110
  • 標準消費電力料金
    1.4円/h
  • 質量(g)
    10.000
  • 材質1
    石英ガラス●タングステン●硬質ガラス

ご注意

  • 器具は専用のものをお使いください。
  • ランプに表示された電圧でご使用ください。
  • ランプには、素手で触れないでください。
  • ランプの交換の際は必ず電源を切り、ランプが冷えてから行ってください。
  • 点灯中、器具を移動させたり、衝撃を与えたりしないでください。

型番:

JD110V65WN-P-M
解除
    数量:

    JD110V65WN-P-Mの仕様・寸法情報

    消費電力(W)
    65
    口金
    E11
    全光束(lm)
    1120
    JANコード
    4530118042211
    トラスココード
    805-2844
    外径(mm)
    11.5
    全長(mm)
    70
    定格電圧(V)
    110
    標準消費電力料金
    1.4円/h
    質量(g)
    10.000
    材質1
    石英ガラス●タングステン●硬質ガラス
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    JD110V65WN-P-M
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,933
    ( 2,126 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ハロゲンサイクルにより管球の黒化がなく、明るさ・色温度は寿命を通じて安定しています。
    ・外球への赤外線反射膜塗布により、熱線とUVを大幅に低減できます。
    【用途】
    ・投光照明

    ご注意

    • 器具は専用のものをお使いください。
    • ランプに表示された電圧でご使用ください。
    • ランプには、素手で触れないでください。
    • ランプの交換の際は必ず電源を切り、ランプが冷えてから行ってください。
    • 点灯中、器具を移動させたり、衝撃を与えたりしないでください。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    クールハロゲン110V65W 口金E11の型番JD110V65WN-P-Mのページです。 型番JD110V65WN-P-Mに関する仕様情報を記載しております。
    クールハロゲン110V65W 口金E11のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クールハロゲン110V65W 口金E11
    岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)300W
    セラミックメタルハライドランプMT110CLSH-WW/BH
    白熱電球 E26 100W形 シリカ
    セラミックメタルハライドランプM360FCELS-W/BH
    セラミックメタルハライドランプMT220CELS-W/BH
    メーカー岩崎電気岩崎電気岩崎電気オーム電機(ライト)岩崎電気岩崎電気
    通常価格1,93322,1009,607153 -19,17416,893
    通常出荷日5日目9日目9日目5日目9日目9日目
    消費電力(W)6530011095360220
    口金E11-E39E26E39E39
    全光束(lm)1120垂直時25500/水平時230001270013703600021000
    JANコード45301180422114530118053507----
    トラスココード805-2844805-2893----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電球カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト