フローバル JCS ハイ・グリップ 鉄 22400125

フローバル JCS ハイ・グリップ 鉄 22400125

通常単価:
514
通常出荷日:
5日目

【特長】
・バンドに刻印されているBS5315は、英国工業規格BS5315に認定された製品である事を証明しています。
・スチールメッキは、BS1706に準拠し、表面処理が施されています。
・ステンレス材は、SUS304を用い、強靭性と防蝕性を高めています。
・パッケージは、スチールメッキ製がブルー、オールステンレス製がグリーンのカラーで統一されており、識別しやすくなっています。
【用途】
・庭や住宅、実験室・工場施設などにおける様々なホースの固定に。
【商品仕様】
・バンド幅(mm):13
・サイズ径(mm):270~300
・JANコード:5034752006497
・トラスココード:825-8132
・質量:125g
【材質/仕上】
・バンド:SPHC(亜鉛メッキ)
・ハウジング:SPHC(亜鉛メッキ)
・スクリュー:S12C(亜鉛メッキ)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

514

型番 : JCS-STEEL-14
通常出荷日 5日目
通常単価 514

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

フローバル JCS ハイ・グリップ 鉄 22400125のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)