ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドラム缶用吊りクランプ JCDC型 JCDC-0.5
  • ドラム缶用吊りクランプ JCDC型

ドラム缶用吊りクランプ JCDC型

通常単価(税別)
57,209
税込単価
62,930
通常出荷日:4日目

【特長】・ワンタッチでドラム缶を固縛します。・密閉ドラム缶・オープンドラム缶(蓋付ドラム缶)兼用です。...

詳細を確認
  • 基本使用荷重 (t)
    0.5
  • トラスココード
    817-9561
  • 質量(g)
    11000.0
  • 寸法(mm)D
    42
  • 寸法(mm)H
    570

ご注意

  • 蓋を外したドラム缶・変形したドラム缶には使用できません。 オープンドラムに使用する場合はドラム缶のバンドをしっかり固定して下さい
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

JCDC-0.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JCDC-0.5の仕様・寸法情報

基本使用荷重(t)
0.5
トラスココード
817-9561
質量(g)
11000.0
寸法(mm)D
42
寸法(mm)H
570
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
JCDC-0.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,209
( 62,930 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチでドラム缶を固縛します。
・密閉ドラム缶・オープンドラム缶(蓋付ドラム缶)兼用です。
【用途】
・ドラム缶吊り作業に。

ご注意

  • 蓋を外したドラム缶・変形したドラム缶には使用できません。 オープンドラムに使用する場合はドラム缶のバンドをしっかり固定して下さい
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドラム缶用吊りクランプ JCDC型の型番JCDC-0.5のページです。 型番JCDC-0.5に関する仕様情報を記載しております。
ドラム缶用吊りクランプ JCDC型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドラム缶用吊りクランプ JCDC型
ドラム缶用吊りクランプ SCX型
ドラム缶用吊りクランプ 300S
クランプ SCPA型
クランプ NM型
横つり専用クランプ C型
メーカー日本クランプ日本クランプ日本クランプ日本クランプ日本クランプ日本クランプ
通常価格57,20971,40145,91985,95990,17734,700
通常出荷日4日目1日目1日目5日目5日目4日目
基本使用荷重(t)0.50.51610.5
トラスココード817-9561407-2189106-5581851-6208851-6189851-6145
質量(g)11000.013000.013000.05100.09000.01800.0
寸法(mm)D427070---
寸法(mm)H570800650---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト