17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高圧洗浄機ジェットクリーン 開放型 JC-1513GO
  • 高圧洗浄機ジェットクリーン 開放型

高圧洗浄機ジェットクリーン 開放型

通常単価(税別)
315,231
税込単価
346,754
通常出荷日:2日目

【特長】・らくらくリコイル機能採用で一発でスタートできます。【セット内容】・ホース30m(ドラム付き)...

詳細を確認

型番:

JC-1513GO
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JC-1513GOの仕様・寸法情報

商品タイプ
高圧洗浄機
仕様
エンジンタイプ
質量(g)
28000
トラスココード
111-3696
吐出圧力(MPa)
15
吐出水量(L/min)
13
本体寸法(mm)
640×460×620
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
JC-1513GO
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
315,231
( 346,754 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・らくらくリコイル機能採用で一発でスタートできます。
【セット内容】
・ホース30m(ドラム付き)
・洗浄ガン
・ランス40cm
・ノズル
・クリアーフィルター

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高圧洗浄機ジェットクリーン 開放型の型番JC-1513GOのページです。 型番JC-1513GOに関する仕様情報を記載しております。
高圧洗浄機ジェットクリーン 開放型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧洗浄機ジェットクリーン 開放型
高圧洗浄機ジェットクリーン 防音型
精和産業 高圧洗浄機ジェットクリ-ン
高圧洗浄機ジェットクリーン
高圧洗浄機 ジェットクリーナー
エンジン式防音型高圧洗浄機 ジェットポンプHPJ-E型(冷水タイプ)
メーカー精和産業精和産業精和産業精和産業日動工業鶴見製作所
通常価格315,231358,663374,680 -282,05544,242568,250 -
通常出荷日2日目4日目4日目4日目1日目2日目
商品タイプ高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機--高圧洗浄機
仕様エンジンタイプエンジンタイプエンジンタイプ--エンジンタイプ
質量(g)2800042000----
トラスココード111-3696111-3695----
吐出圧力(MPa)1516----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト