17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

精和産業 高圧洗浄機ジェットクリ-ン
  • 精和産業 高圧洗浄機ジェットクリ-ン

精和産業 高圧洗浄機ジェットクリ-ン

通常単価(税別)
374,680682,432
税込単価
412,148750,675
通常出荷日:4日目

【特長】・ワンランク上の高出力OHVエンジンを搭載しています。・セラミックポンプを採用しています。・2...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 吐出圧力(MPa)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

タイプ

奥行(mm)

高さ(mm)

吐出圧力(MPa)

幅(mm)

最小発注数量
46000
111-3693
-
410
490
10
550
1個
80000
111-3699
セル付
580
570
20
660
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
374,680
( 412,148 )
4日目
682,432
( 750,675 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンランク上の高出力OHVエンジンを搭載しています。
・セラミックポンプを採用しています。
・2倍の大型燃料タンク(13L)で1日連続作業が可能です。
・62dB低騒音で、住宅街の作業でも安心です。
【用途】
・各種機械の洗浄に。
・騒音が気になる場所の洗浄に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精和産業 高圧洗浄機ジェットクリ-ンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精和産業 高圧洗浄機ジェットクリ-ン
高圧洗浄機ジェットクリーン
高圧洗浄機ジェットクリーン 防音型
高圧洗浄機ジェットクリーン 開放型
高圧洗浄機 ジェットクリーナー
ケルヒャー 高圧洗浄機用 3ジェットノズル
メーカー精和産業精和産業精和産業精和産業日動工業ケルヒャー
通常価格374,680-282,055358,663315,23144,24216,410 -
通常出荷日4日目4日目4日目2日目1日目4日目
商品タイプ高圧洗浄機-高圧洗浄機高圧洗浄機--
仕様エンジンタイプ-エンジンタイプエンジンタイプ--
騒音値(dB)6278----
吐出水量(L/min)14-12.713--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト