17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高圧洗浄機ジェットクリーン JC-1013GO
  • 高圧洗浄機ジェットクリーン

高圧洗浄機ジェットクリーン

通常単価(税別)
282,055
税込単価
310,261
通常出荷日:4日目

【特長】・最新セラミックポンプで長寿命、安定吐出です。・最新4サイクルOHVエンジンで燃費を30%節約...

詳細を確認
  • 騒音値(dB)
    78

型番:

JC-1013GO
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JC-1013GOの仕様・寸法情報

商品タイプ
高圧洗浄機
機能
冷水
仕様
エンジンタイプ
質量(g)
32000
トラスココード
111-3691
騒音値(dB)
78
吐出圧力(MPa)
10
吐出水量(L/min)
13
本体寸法(mm)
530×440×470
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
JC-1013GO

商品タイプ

機能

仕様

質量(g)

トラスココード

吐出圧力(MPa)

吐出水量(L/min)

本体寸法(mm)

最小発注数量
高圧洗浄機
冷水
エンジンタイプ
32000
111-3691
10
13
530×440×470
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
282,055
( 310,261 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最新セラミックポンプで長寿命、安定吐出です。
・最新4サイクルOHVエンジンで燃費を30%節約できます。(当社比)
【セット内容】
・ホース30m(ドラム付き)
・洗浄ガン
・ランス40cm
・ノズル

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高圧洗浄機ジェットクリーンの型番JC-1013GOのページです。 型番JC-1013GOに関する仕様情報を記載しております。
高圧洗浄機ジェットクリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧洗浄機ジェットクリーン
精和産業 高圧洗浄機ジェットクリ-ン
高圧洗浄機ジェットクリーン 防音型
高圧洗浄機ジェットクリーン 開放型
高圧洗浄機 ジェットクリーナー
ケルヒャー 高圧洗浄機用 3ジェットノズル
メーカー精和産業精和産業精和産業精和産業日動工業ケルヒャー
通常価格282,055374,680 -358,663315,23144,24216,410 -
通常出荷日4日目4日目4日目2日目1日目4日目
騒音値(dB)7862----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト