ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハセガワ 組立式アルミ高所作業台ジッピー用アジャストキャスター JAS-C200

ハセガワ 組立式アルミ高所作業台ジッピー用アジャストキャスター【4個入り】

通常単価(税別)
101,250
税込単価
111,375
通常出荷日:4日目

【特長】・標準装備のキャスター(φ125mm)よりも径が大きい(φ200mm)ので、移動性も向上します...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    アジャストキャスター
  • JANコード
    4968757523059
  • トラスココード
    851-5235
  • 質量(g)
    22800.0
  • 材質1
    車輪:ポリウレタン、ジャッキ部:スチール

ご注意

  • アジャストキャスターを使用すると、ジッピーの作業床高さが2m超になります。

型番:

JAS-C200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

JAS-C200の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
詳細タイプ
アジャストキャスター
JANコード
4968757523059
トラスココード
851-5235
質量(g)
22800.0
材質1
車輪:ポリウレタン、ジャッキ部:スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
JAS-C200
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
101,250
( 111,375 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準装備のキャスター(φ125mm)よりも径が大きい(φ200mm)ので、移動性も向上します。
【用途】
・ジッピーを凹凸のある場所で使用する場合に高さ調整できます。
【商品仕様】
・車輪径(mm):200
・車輪径(mm):200
・ジャッキ調整高さ(cm):33
・1本当たり質量(kg):5.7
・JANコード:4968757523059
・トラスココード:851-5235
・質量:22.8kg
【材質/仕上】
・車輪:ポリウレタン
・ジャッキ部:スチール

ご注意

  • アジャストキャスターを使用すると、ジッピーの作業床高さが2m超になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハセガワ 組立式アルミ高所作業台ジッピー用アジャストキャスターの型番JAS-C200のページです。 型番JAS-C200に関する仕様情報を記載しております。
ハセガワ 組立式アルミ高所作業台ジッピー用アジャストキャスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハセガワ 組立式アルミ高所作業台ジッピー用アジャストキャスター
ハセガワ 組立式高所作業台ジッピー用ジャッキベース
組立式高所作業台 ミニジッピー
折りたたみ式作業台
折りたたみ式作業台 CSD-LS(4輪キャスター付)
折りたたみ式高設台 コンスタワー (脚部伸縮式)
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業アルインコナカオ
通常価格101,25068,000175,88328,009 -400,000 -172,234 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目〜7日目2日目
商品タイプ関連商品関連商品高所作業台-高所作業台高所作業台
その他オプションオプション----
詳細タイプアジャストキャスター-----
JANコード4968757523059-4968757743037---
トラスココード851-5235-132-0275---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト