(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

レザーマン ジャム+&スタイルPS レッド

レザーマン ジャム+&スタイルPS レッド

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
7,789
通常出荷日:
11日目

【特長】
・カラビナ型マルチーツールのJAMとSTYLE PS REDがセットになった製品です。
・JAMは3種類のレンチを装備し携帯工具として便利なマルチツールです。
・JAMの機能にSTYLE PS REDが組込まれ汎用性が更に向上します。
・LTJマーク付、25年保証です。
【用途】
・携帯用工具に。
【商品仕様】
・全長(mm):108(収納サイズ)
・機能:[JAM]オープンエンドレンチ3種(1/2インチ、3/8インチ、9/16インチ)、カラビナ、栓抜き、グリップテープヤスリ [STYLE PS RED]バネ式ニードルノーズプライヤー、バネ式レギュラープライヤー、バネ式ワイヤーカッター、ハサミ、フラット・プラスドライバー、爪ヤスリ、ピンセット、カラビナ/栓抜き
・JANコード:4571384850902
・トラスココード:828-0577
・質量:90g
【材質/仕上】
・ステンレススチール

(i)ご注意

  • 使用後は汚れをふき取って、潤滑剤を拭きつけ収納してください。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

7,789

型番 : JAMP
通常出荷日 11日目
通常単価 7,789

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

レザーマン ジャム+&スタイルPS レッドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)