17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

前田シェル エクセルジュン・エアーガン JAC-13T

前田シェル エクセルジュン・エアーガン

通常単価(税別)
30,771
税込単価
33,848
通常出荷日:7日目

【特長】・中空糸膜フィルター内蔵で0.01μm以上の微粒子を99.99%除去します。・フィルターが汚れ...

詳細を確認
  • JANコード
    4580114131129
  • 質量(g)
    105.000
  • トラスココード
    852-3603
  • 材質1
    ポリアミド樹脂

型番:

JAC-13T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
<型番:JAC-13T>
・最高使用温度(℃):50
・耐圧(MPa):0.4
・接続口径:Rc1/4
・ホース接続口:雄カプラ、プラグ付き
・フィルターケース色:透明
・梱包状態:クリーンパックタイプ
・タイプ:クリーンルーム仕様
・材質:ポリアミド樹脂

JAC-13Tの仕様・寸法情報

JANコード
4580114131129
質量(g)
105.000
トラスココード
852-3603
材質1
ポリアミド樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
JAC-13T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,771
( 33,848 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中空糸膜フィルター内蔵で0.01μm以上の微粒子を99.99%除去します。
・フィルターが汚れるとエアを自動的にカットします。
・クリーンルーム対応品です。
【用途】
・食品工場の清潔作業区域、クリーンルーム内でのエアーブロー。
【材質】
・ポリアミド樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

前田シェル エクセルジュン・エアーガンの型番JAC-13Tのページです。 型番JAC-13Tに関する仕様情報を記載しております。
前田シェル エクセルジュン・エアーガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
前田シェル エクセルジュン・エアーガン
2.0穴x150mm/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用)
エアダスター ボタン式・ロングノズル
セイン シリーズ208 エア・フルードガン ノズル長52.4mm 口径0.9
東浜 エアーセーバー TS-1500
ハケッシュダスター EHDシリーズ
メーカー前田シェルサービスエスコトラスコ中山セインジャパン東浜商事E-Value
通常価格30,7711,5002,280 -1,77950,6252,480
通常出荷日7日目2日目在庫品1日目〜1日目1日目4日目
JANコード4580114131129-----
質量(g)105.000-----
トラスココード852-3603-----
材質1ポリアミド樹脂-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト