ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ミニモ 精密電着ダイヤモンドバー 超硬軸#100 Φ4

ミニモ 精密電着ダイヤモンドバー 超硬軸#100 Φ4 JA1027
通常単価(税別)
6,840
税込単価
7,524
通常出荷日:5日目

【特長】・振れ精度5μ以下、高剛性の超硬軸の電着ダイヤモンドバーです。 ・高精度でまた加工時の切込みに...

詳細を確認

型番:

JA1027
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JA1027の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
JA1027
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,840
( 7,524 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・振れ精度5μ以下、高剛性の超硬軸の電着ダイヤモンドバーです。
・高精度でまた加工時の切込みによる軸逃げトラブルがほとんどなく、加工精度と加工効率が大幅に向上します。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
【商品仕様】
・粒度(#):100
・刃径(mm):4
・刃長(mm):5
・軸径(mm):3.0
・全長(mm):50.0
・最高使用回転数(rpm):92000
・JANコード:4580120524991
・トラスココード:852-7795
・質量:8g

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ 精密電着ダイヤモンドバー 超硬軸#100 Φ4の型番JA1027のページです。 型番JA1027に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ 精密電着ダイヤモンドバー 超硬軸#100 Φ4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ 精密電着ダイヤモンドバー 超硬軸#100 Φ4
超硬軸 電着ダイヤモンドバー/CBNバー
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#100 Φ6
電着ダイヤモンドバー・CBNバー 超硬軸タイプ
ダイヤモンド電着 超硬軸付砥石
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#80 Φ4
メーカーミニターナカニシミニターナカニシエフエスケーミニター
通常価格6,8404,888 -2,7305,656 -2,798 -2,460
通常出荷日5日目1日目〜5日目1日目〜8日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト