17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミニモ 精密電着ダイヤモンドバー 超硬軸#1000 Φ0.15

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

JA1002

2018年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・振れ精度5μ以下、高剛性の超硬軸の電着ダイヤモンドバーです。
・高精度でまた加工時の切込みによる軸逃げトラブルがほとんどなく、加工精度と加工効率が大幅に向上します。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
【商品仕様】
・粒度(#):1000
・刃径(mm):0.15
・刃長(mm):1.5
・軸径(mm):3.0
・全長(mm):40.0
・最高使用回転数(rpm):92000
・JANコード:4580120524823
・トラスココード:852-7780
・質量:6g

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト