ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ニトムズ PK27布粘着テ-プ

ニトムズ PK27布粘着テ-プ J5240
  • ニトムズ PK27布粘着テ-プ
通常単価(税別)
386
税込単価
425
通常出荷日:6日目

【特長】・基材強度に優れる【用途】・引越や荷物の梱包用途に。【材質】・スフモス●ゴム系粘着剤

詳細を確認

型番:

J5240
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

J5240の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
25
テープ厚(mm)
0.26
基材
布(スフ)
粘着剤
ゴム系
JANコード
4904140852405
トラスココード
136-1097
質量(g)
200.000

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
J5240
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
386
( 425 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・基材強度に優れる
【用途】
・引越や荷物の梱包用途に。
【材質】
・スフモス●ゴム系粘着剤

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニトムズ PK27布粘着テ-プの型番J5240のページです。 型番J5240に関する仕様情報を記載しております。
ニトムズ PK27布粘着テ-プのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニトムズ PK27布粘着テ-プ
ニトムズ 布粘着75025
ニトムズ 750シュリ 25
布テープ(合繊)
クロステープ(布粘着テープ)
エスコ 布粘着テープ
メーカーnitomsnitomsnitomsオカモト共和エスコ
通常価格3862343545347171,280
通常出荷日6日目5日目5日目1日目1日目1日目
テープ幅(mm)252525455050
テープ長さ(m)252525502525
テープ厚(mm)0.260.330.330.180.370.23
基材布(スフ)布(スフ)布(スフ)布(合繊)布(スフ)布(スフ)
粘着剤ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト