ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ニトムズ 布粘着75025

ニトムズ 布粘着75025 J5070
  • ニトムズ 布粘着75025
通常単価(税別)
234
税込単価
257
通常出荷日:5日目

【特長】・基材強度に優れる【用途】・引越や荷物の梱包用途に。【材質】・スフモス●ゴム系粘着剤

詳細を確認

型番:

J5070
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

J5070の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
25
テープ厚(mm)
0.33
基材
布(スフ)
粘着剤
ゴム系
粘着力
3
JANコード
4904140850708
トラスココード
730-7926
材質1
スフモス●ゴム系粘着剤
サイズ
0.33mm×25mm×25m
質量(g)
220.000
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
J5070
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
234
( 257 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・基材強度に優れる
【用途】
・引越や荷物の梱包用途に。
【材質】
・スフモス●ゴム系粘着剤

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニトムズ 布粘着75025の型番J5070のページです。 型番J5070に関する仕様情報を記載しております。
ニトムズ 布粘着75025のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニトムズ 布粘着75025
ニトムズ 750シュリ 25
ニトムズ PK27布粘着テ-プ
布テープ(合繊)
クロステープ(布粘着テープ)
エスコ 布粘着テープ
メーカーnitomsnitomsnitomsオカモト共和エスコ
通常価格2343543865347171,280
通常出荷日5日目5日目6日目1日目1日目1日目
テープ幅(mm)252525455050
テープ長さ(m)252525502525
テープ厚(mm)0.330.330.260.180.370.23
基材布(スフ)布(スフ)布(スフ)布(合繊)布(スフ)布(スフ)
粘着剤ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト