ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ニトムズ ラインTB型 黄

ニトムズ ラインTB型 黄 J3881
  • ニトムズ ラインTB型 黄
通常単価(税別)
3,137
税込単価
3,451
通常出荷日:6日目

【特長】・凹凸面にもピッタリなじむ厚手タイプの表示用ラインテープです。・案内表示・構内・校内ライン表示...

詳細を確認

型番:

J3881
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

J3881の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
色系統
イエロー
基材
ポリ塩化ビニル系
粘着剤
ゴム系
JANコード
4904140798819
トラスココード
104-1290
質量(g)
780.000

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
J3881
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,137
( 3,451 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・凹凸面にもピッタリなじむ厚手タイプの表示用ラインテープです。
・案内表示・構内・校内ライン表示に最適です。
・基材には塩化ビニルを使用、粘着剤にはゴム系粘着剤を使用しています。
【用途】
・工場・駐車場・病院などの構内区画ライン表示。
・学校・ホテル・駅構内などの案内ライン表示。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニトムズ ラインTB型 黄の型番J3881のページです。 型番J3881に関する仕様情報を記載しております。
ニトムズ ラインTB型 黄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニトムズ ラインTB型 黄
ガードテープ
屋内用ラインテープ ラインプロ L型シート/T型シート
屋内用ラインテープ ラインプロ 足型シート
ラインテープ 白・黄・トラ PVCLT101
ラインテープ(屋内用)
メーカーnitoms日本緑十字社岩田製作所岩田製作所アズワンテサ
通常価格3,1376,178589 -6011,412 -1,772 -
通常出荷日6日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜
テープ幅(mm)507550705050
テープ長さ(m)10201502103333
色系統イエロークリア(透明)----
基材ポリ塩化ビニル系ポリエチレン系ポリ塩化ビニル系ポリ塩化ビニル系ポリ塩化ビニル系ポリ塩化ビニル系
粘着剤ゴム系アクリル系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト