ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

トラ布テープ50

通常単価(税別)
1,155
税込単価
1,271
通常出荷日:4日目

【特長】・手で切れる布(スフモス)ベースに、ゴム系粘着剤を塗布したテープです。【用途】・各種危険物・立...

詳細を確認

型番:

J3840
解除
  • この商品は30個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

J3840の仕様・寸法情報

トラ(イエロー/ブラック)
テープ長さ(m)
25
テープ幅(mm)
50
テープ厚(mm)
0.26
JANコード
4904140798406
トラスココード
104-1280
材質詳細
基材:布
粘着剤
ゴム系
質量(g)
390.000
-
-

商品情報

製品特長・仕様

構造図

トラ布テープ50 構造図

製品の基本仕様・特長

型番厚さ(mm)幅(mm)長さ(m)
J38400.265025トラ

型番リスト

表示件数
型番
J3840
最小発注数量
30個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,155
( 1,271 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手で切れる布(スフモス)ベースに、ゴム系粘着剤を塗布したテープです。
【用途】
・各種危険物・立入禁止個所の表示。
・工事現場・倉庫、駐車場などの事故防止用途。
【材質】
・基材:布
・粘着剤:ゴム系

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラ布テープ50の型番J3840のページです。 型番J3840に関する仕様情報を記載しております。
トラ布テープ50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラ布テープ50
反射カラーテープ
トラ布テープ
50mmx50m 表示テープ
反射テープ 50シリーズ
TR2-D トラテープ
メーカーnitomsnitomsミスミエスコ東京硝子器械アズワン
通常価格1,1552,1843,2006004,41116,878
通常出荷日4日目1日目在庫品1日目1日目6日目〜8日目
トラ(イエロー/ブラック)トラ(イエロー/ブラック)トラ(イエロー/ブラック)---
テープ長さ(m)25525501020
テープ幅(mm)5045505050290
テープ厚(mm)0.260.120.310.140.150.1
JANコード49041407984064904140798703----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト