ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ジャストライト ジャストライト エコポリブレンド アキュムレーションセンター 4ドラム缶用 |
|
長野計器 普通形圧力計(φ60、立形A枠、接液部:一般用、性能:耐震用) |
|
タンガロイ 外径溝入れ加工用バイト TungCut CTER/L-CHP |
|
ミスミ 油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合) |



【特長】
・エコポリブレンド アキュムレーションセンター(J28655、J28657)用のランプです。
・ランプを使えば、ドラム缶を簡単に設置することができます。
・黄色のランプは視認性がよく、安全です。
【用途】
・ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管エリアに。
・油倉庫、溶剤倉庫、廃油庫などに。
【材質】
・ポリエチレン

アズワン
パーフロOリング

ニッサチェイン
玉付きワイヤーロープ SUS304

MECHANICS(ダイヤ精工)
缶スタンド(一斗缶用)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~