ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

農ビクロス80×20

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,460
税込単価
1,606

【特長】・農業用ハウスフィルムを手軽に補修【用途】・農ビ・農ポリ・農サクビの補...

詳細情報を確認する
  • テープ厚 (mm)
    0.18
  • テープ幅 (mm)
    80
  • テープ長さ (m)
    20
  • クリア
  • 粘着力
    8.9N/10mm
  • 単品/パック
    単品
  • JANコード
    4904140788308
  • トラスココード
    135-9597
  • 材質1
    ポリエチレンクロス
  • 材質2
    アクリル系粘着剤
  • 粘着力(N/10mm)
    8.9
  • 基材
    ポリエチレンクロス
  • 粘着剤
    アクリル系
  • 質量(g)
    280.000

型番:

J2830
解除
    数量:

    J2830の仕様・寸法情報

    テープ厚(mm)
    0.18
    テープ幅(mm)
    80
    テープ長さ(m)
    20
    クリア
    粘着力
    8.9N/10mm
    単品/パック
    単品
    JANコード
    4904140788308
    トラスココード
    135-9597
    材質1
    ポリエチレンクロス
    材質2
    アクリル系粘着剤
    粘着力(N/10mm)
    8.9
    基材
    ポリエチレンクロス
    粘着剤
    アクリル系
    質量(g)
    280.000

    商品情報

    製品特長・仕様

    構造図

    農ビクロス80×20 構造図

    製品の基本仕様・特長

    型番厚さ(mm)幅(mm)長さ(m)
    J28300.188020半透明

    型番リスト

    表示件数
    型番
    J2830
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,460
    ( 1,606 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・農業用ハウスフィルムを手軽に補修
    【用途】
    ・農ビ・農ポリ・農サクビの補修
    ・各種ハウス用フィルムシートの補強・補修
    【商品仕様】
    ・粘着力:8.9N/10mm
    ・JANコード:4904140788308
    ・質量:280g
    【材質/仕上】
    ・ポリエチレンクロス
    ・アクリル系粘着剤

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    農ビクロス80×20の型番J2830のページです。 型番J2830に関する仕様情報を記載しております。
    農ビクロス80×20のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    農ビクロス80×20
    ニトムズ ビニル1920赤
    ベストクロス
    ビニルテープ50mm幅
    ニトムズ スベリ防止50×3
    防食テープ J3360
    メーカーnitomsnitomsnitomsnitomsnitomsnitoms
    通常価格1,460208777 -732 -2,203725 -
    通常出荷日6日目5日目6日目4日目5日目〜4日目
    テープ厚(mm)0.180.2-0.2--
    テープ幅(mm)8019-50--
    テープ長さ(m)2020-20--
    クリアレッド----
    粘着力8.9N/10mm--3.6N/20mm--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ビニールテープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました