17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ニトムズ ビニル1920赤

ニトムズ ビニル1920赤 J2521
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
208
税込単価
229

【特長】・JIS C2336(電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ)適合品【用途...

詳細情報を確認する
  • テープ厚 (mm)
    0.2
  • テープ幅 (mm)
    19
  • テープ長さ (m)
    20
  • レッド
  • JANコード
    4904140785215
  • トラスココード
    730-7705
  • 材質1
    塩化ビニル
  • 材質2
    ゴム系粘着剤
  • 基材
    塩化ビニル
  • 粘着剤
    ゴム系
  • 質量(g)
    90.000

型番:

J2521
解除
    数量:

    J2521の仕様・寸法情報

    テープ厚(mm)
    0.2
    テープ幅(mm)
    19
    テープ長さ(m)
    20
    レッド
    JANコード
    4904140785215
    トラスココード
    730-7705
    材質1
    塩化ビニル
    材質2
    ゴム系粘着剤
    基材
    塩化ビニル
    粘着剤
    ゴム系
    質量(g)
    90.000
    -
    -

    商品情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    J2521
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    208
    ( 229 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・JIS C2336(電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ)適合品
    【用途】
    ・各種電気コードの被覆補修、補強に
    【商品仕様】
    ・厚さ0.2mmX幅19mmX長さ20m
    ・手で切断可能
    ・粘着力:3.6N/20mm
    ・JANコード:4904140785215
    ・トラスココード:730-7705
    ・質量:90g
    【材質/仕上】
    ・塩化ビニル
    ・ゴム系粘着剤

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ニトムズ ビニル1920赤の型番J2521のページです。 型番J2521に関する仕様情報を記載しております。
    ニトムズ ビニル1920赤のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニトムズ ビニル1920赤
    12.7mm×5m 電気絶縁テープ
    低VOC粘着テープ
    3M スコッチ 電気絶縁テープ 12.7mmX5.08m EL-12
    自己融着性シリコーンゴムテープ
    ビニルテープ スーパー88
    メーカーnitomsエスコアズワンスリーエムジャパンアズワンアズワン
    通常価格2083652003432,500780 -
    通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目
    テープ厚(mm)0.2-0.130.180.30.22
    テープ幅(mm)19-1912.719-
    テープ長さ(m)20-205.0815-
    レッド-ブラックブラックレッドブラック
    JANコード4904140785215-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ビニールテープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました