17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

建材・塗装養生用テープ【1~3個入り】

通常単価(税別)
4001,198
税込単価
4401,318
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・基材に柔軟性があり、凹凸面にもなじみやすい・作業性にすぐれ建築・塗装等に最適なテープです・粗...

詳細を確認
  • 画像は代表画像になります。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

構造図

建材・塗装養生用テープ 構造図

製品の基本仕様・特長

型番厚さ(mm)幅(mm)長さ(m)仕様
J22600.1150251巻
J22610.1150253巻パック
J22700.1150251巻
J22710.1150253巻パック

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
グリーン
4904140782603
793-0186
1個
グリーン
4904140782610
793-0194
1パック

3個入り

ホワイト
4904140782702
793-0208
1個
ホワイト
4904140782719
793-0216
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
400
( 440 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,198
( 1,318 )
1日目
400
( 440 )
1日目
1,198
( 1,318 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・基材に柔軟性があり、凹凸面にもなじみやすい
・作業性にすぐれ建築・塗装等に最適なテープです
・粗面への接着力も良く、簡単に切れ、のり残りが少ないテープです
【用途】
・屋内外での塗装養生やキズ防止の養生に
【商品仕様】
・幅(mm):50
・長さ(m):25
・厚さ(mm):0.11
・粘着力:2.6N/10mm
・手で切れる
・引張強度:33.6N/10mm
【材質/仕上】
・基材:ポリエチレンクロス
・粘着剤:アクリル系

ご注意

  • 画像は代表画像になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

建材・塗装養生用テープのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
養生作業
3
満足度:3.0
マスキング等の養生時に使用した。 特徴としては、使う際にテープを本体から剥がすが、結構しっかりと引っ付いています。つまり...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
建材・塗装養生用テープ
建築・塗装養生用テープ KZ-21
養生テープ
養生用クロステープ 165養生用緑
養生用クロステープ 養生一番
パイオラン 鉄鋼防錆用養生用テープ
メーカーnitomsnitomsミスミ菊水テープ菊水テープダイヤテックス
通常価格400-6647,3174233641,143 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目1日目1日目1日目〜
テープ厚(mm)0.110.180.140.1450.1170.16
テープ幅(mm)505050505050
テープ長さ(m)252525252550
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト