17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーコス ワンタックフィッシングJ-1465 9 グリーン 91 J-1465-9-91

コーコス ワンタックフィッシングJ-1465 9 グリーン 91

通常単価(税別)
4,028
税込単価
4,431

【特長】・JIS T8118規格合格商品です。【商品仕様】・サイズ:91・JA...

詳細情報を確認する

型番:

J-1465-9-91
解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    数量:

    J-1465-9-91の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    J-1465-9-91
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,028
    ( 4,431 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・JIS T8118規格合格商品です。
    【商品仕様】
    ・サイズ:91
    ・JANコード:4944561035551
    ・トラスココード:854-3634

    商品担当おすすめ

    • 不織布ツナギ NF-450 画像

      コーコス信岡

      不織布ツナギ NF-450

      【特長】服への汚れ付着、衛生管理の必要なシーンにお勧め。塗装、薬品散布作業時に。掃除や軽作業に。軽い、衛生的、使い捨てツナギ。

    • 撥水不織布つなぎ 画像

      コーコス信岡

      撥水不織布つなぎ

      【特長】不織布素材使用。仕様 : 男女兼用。袖形状 : 長袖。

    • スマートジャケット 画像

      コーコス信岡

      スマートジャケット

      【特長】左袖マルチポケット。細見シルエット。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コーコス ワンタックフィッシングJ-1465 9 グリーン 91の型番J-1465-9-91のページです。 型番J-1465-9-91に関する仕様情報を記載しております。
    コーコス ワンタックフィッシングJ-1465 9 グリーン 91のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コーコス ワンタックフィッシングJ-1465 9 グリーン 91
    ワンタックフィッシングJ-1465 9 グリーン
    コーコス ワンタックフィッシングJ-1465 9 グリーン 76
    コーコス ワンタックフィッシングJ-1465 9 グリーン 88
    コーコス ワンタックフィッシングJ-1465 9 グリーン 95
    コーコス ワンタックフィッシングJ-1465 9 グリーン 73
    メーカーコーコス信岡コーコス信岡コーコス信岡コーコス信岡コーコス信岡コーコス信岡
    通常価格4,0284,028 -4,0864,0864,0284,086
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました