17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

丸テン型帽子J-1464 16 Sブルー

丸テン型帽子J-1464 16 Sブルー

通常単価(税別)
1,605
税込単価
1,766
通常出荷日:3日目

【特長】・ナチュラルな風合いの素材ジュリスの丸テン型帽子です。色はブルーです。

    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    J-1464-16-M【特長】
    ・JIS T8118規格合格商品です。
    【商品仕様】
    ・サイズ:M
    ・JANコード:4944561004656
    ・トラスココード:853-7826
    J-1464-16-LL【特長】
    ・JIS T8118規格合格商品です。
    【商品仕様】
    ・サイズ:LL
    ・JANコード:4944561004670
    ・トラスココード:853-7825
    J-1464-16-L【特長】
    ・JIS T8118規格合格商品です。
    【商品仕様】
    ・サイズ:L
    ・JANコード:4944561004663
    ・トラスココード:853-7824

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    最小発注数量
    ・JIS T8118規格合格商品です。・サイズ:L・JANコード:4944561004663・トラスココード:853-7824
    5個
    ・JIS T8118規格合格商品です。・サイズ:LL・JANコード:4944561004670・トラスココード:853-7825
    1個
    ・JIS T8118規格合格商品です。・サイズ:M・JANコード:4944561004656・トラスココード:853-7826
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,605
    ( 1,766 )
    3日目
    1,605
    ( 1,766 )
    3日目
    1,605
    ( 1,766 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】・ナチュラルな風合いの素材ジュリスの丸テン型帽子です。色はブルーです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    丸テン型帽子J-1464 16 Sブルーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    丸テン型帽子J-1464 16 Sブルー
    丸テン型帽子J-1464 6 Pブルー
    丸テン型帽子J-1464 1 ネイビー
    コーコス 丸テン型帽子J-1464 6 Pブルー M
    コーコス 丸テン型帽子J-1464 5 アイボリーL
    丸テン型帽子J-1464 19Mグリーン
    メーカーコーコス信岡コーコス信岡コーコス信岡コーコス信岡コーコス信岡コーコス信岡
    通常価格1,6051,6051,6051,6051,9001,605
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト