17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジャストライト セーフティ缶用ファンネル J11202Y
  • ジャストライト セーフティ缶用ファンネル

ジャストライト セーフティ缶用ファンネル

通常単価(税別)
3,133
税込単価
3,446
通常出荷日:4日目

【特長】・容量4L以上のセーフティ缶(タイプ1)に、ノズルとして取りつけることができます。・注入口に差...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 質量(g)
    300.0
  • トラスココード
    805-1728
  • 材質1
    ポリエチレン
  • イエロー
  • 仕様
    セーフティ缶用ファンネル
  • 高さ(mm)
    286

型番:

J11202Y
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

J11202Yの仕様・寸法情報

その他
オプション
質量(g)
300.0
トラスココード
805-1728
材質1
ポリエチレン
イエロー
仕様
セーフティ缶用ファンネル
高さ(mm)
286
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
J11202Y
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,133
( 3,446 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・容量4L以上のセーフティ缶(タイプ1)に、ノズルとして取りつけることができます。
・注入口に差し込んで、ファンネル(漏斗)としてもお使いいただけます。
【用途】
・セーフティ缶(タイプ1)に装着して漏斗として使用。
【商品仕様】
・サイズ:直径1.3cm×高さ28.6cm。
・トラスココード:805-1728
・質量:0.3kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジャストライト セーフティ缶用ファンネルの型番J11202Yのページです。 型番J11202Yに関する仕様情報を記載しております。
ジャストライト セーフティ缶用ファンネルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャストライト セーフティ缶用ファンネル
セーフティ缶 レッド
オイル缶スタンド
1L プランジャー缶
1.9L 部品洗浄缶
φ108x245mm オイル缶じょうご(フィルター付)
メーカージャストライトジャストライト大阪製罐エスコエスコエスコ
通常価格3,13330,297 -25,28720,57723,04615,800
通常出荷日4日目4日目〜8日目1日目2日目2日目
その他オプション-オプションオプションオプションオプション
質量(g)300.0-----
トラスココード805-1728-----
材質1ポリエチレンスチール----
イエローレッド----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト