17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ジャストライト プランジャー缶 2L J10208

ジャストライト プランジャー缶 2L

通常単価(税別)
20,500
税込単価
22,550
通常出荷日:4日目

【特長】・上部のパンを押すと、容器の中の液体がパンの上にたまります。・パンから手を離すと、液体は容器に...

詳細を確認
  • 質量(g)
    1400.0
  • トラスココード
    805-1726
  • 材質1
    スチール

型番:

J10208
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【商品仕様】
<型番:J10208>
・容量:約2L
・サイズ:直径18.5cm×高さ18.7cm
・FM規格

J10208の仕様・寸法情報

質量(g)
1400.0
トラスココード
805-1726
材質1
スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
J10208
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,500
( 22,550 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上部のパンを押すと、容器の中の液体がパンの上にたまります。
・パンから手を離すと、液体は容器に戻っていきます。
・パンは逆火を防ぐ、フレームアレスターがついています。
・パンには多数の小さな穴があり、容器内部への不純物の混入を防ぎます。
【用途】
・ウエスへの溶剤の塗布に。
・MEK/ガソリン/酢酸エチル/トルエン/油類/メタノール/エタノールなどに適しています。
【商品仕様】
・FM規格
・容量:約2L。
・サイズ:直径18.5cm×高さ18.7cm。
・トラスココード:805-1726
・質量:1.4kg
【材質/仕上】
・スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジャストライト プランジャー缶 2Lの型番J10208のページです。 型番J10208に関する仕様情報を記載しております。
ジャストライト プランジャー缶 2Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャストライト プランジャー缶 2L
ジャストライト プランジャー缶 1L
ジャストライト プランジャー缶 0.5L
タイミングライトEA713A-2A
オイルパン
2.0L ブレーキオイル抜き取り器(エアー式)
メーカージャストライトジャストライトジャストライトエスコアストロプロダクツ(ワールドツール)エスコ
通常価格20,50020,37317,80019,3901,51920,388
通常出荷日4日目4日目4日目2日目1日目1日目
質量(g)1400.01100.0700.0---
トラスココード805-1726805-1725805-1724---
材質1スチールスチールスチール---

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト