17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ジャストライト プランジャー缶 1L J10108

ジャストライト プランジャー缶 1L

通常単価(税別)
20,373
税込単価
22,410

【特長】・上部のパンを押すと、容器の中の液体がパンの上にたまります。・パンから...

詳細情報を確認する
  • 質量(g)
    1100.0
  • トラスココード
    805-1725
  • 材質1
    スチール

型番:

J10108
解除
    数量:

    J10108の仕様・寸法情報

    質量(g)
    1100.0
    トラスココード
    805-1725
    材質1
    スチール
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    J10108
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,373
    ( 22,410 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・上部のパンを押すと、容器の中の液体がパンの上にたまります。
    ・パンから手を離すと、液体は容器に戻っていきます。
    ・パンは逆火を防ぐ、フレームアレスターがついています。
    ・パンには多数の小さな穴があり、容器内部への不純物の混入を防ぎます。
    【用途】
    ・ウエスへの溶剤の塗布に。
    ・MEK/ガソリン/酢酸エチル/トルエン/油類/メタノール/エタノールなどに適しています。
    【商品仕様】
    ・FM規格
    ・容量:約1L。
    ・サイズ:直径18.5cm×高さ14.3cm。
    ・トラスココード:805-1725
    ・質量:1.1kg
    【材質/仕上】
    ・スチール

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ジャストライト プランジャー缶 1Lの型番J10108のページです。 型番J10108に関する仕様情報を記載しております。
    ジャストライト プランジャー缶 1Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ジャストライト プランジャー缶 1L
    ジャストライト プランジャー缶 2L
    ジャストライト プランジャー缶 0.5L
    オイルパン
    1/8-1/2" タップダイスセット(UNF)
    タイミングライトEA713A-2A
    メーカージャストライトジャストライトジャストライトアストロプロダクツ(ワールドツール)エスコエスコ
    通常価格20,37320,50017,8001,56444,13519,390
    通常出荷日4日目4日目4日目1日目2日目2日目
    質量(g)1100.01400.0700.0---
    トラスココード805-1725805-1726805-1724---
    材質1スチールスチールスチール---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました