ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

イシダ デジタル防水台秤 IWQ-30RS/60RS

イシダ デジタル防水台秤 IWQ-30RS/60RS IWQ-60RS
  • イシダ デジタル防水台秤 IWQ-30RS/60RS
通常単価(税別)
200,857
税込単価
220,943
通常出荷日:5日目

【特長】・完全防水&防塵性に優れた高耐久仕様です。・1台で2台分のマルチインターバル機能です。・表示部...

詳細を確認
  • オプション使用時は非防水となります。
  • 国家検定品のため、ご注文の時は使用地区をご指定ください。
  • オプション使用時は非防水となります。

型番:

IWQ-60RS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IWQ-60RSの仕様・寸法情報

ひょう量(g)
60000
最小表示(g)
10(0~30kg)20(30~60kg)
トラスココード
838-4370
分解能
1/3000
質量(g)
18000.0
材質1
オールステンレス仕様(SUS304)●表示部樹脂製・枠はステンレス製
載台寸法(mm)
380×530
全高(mm)
630
JANコード
4562178501001
検定
国家検定品(新検則適合品)
センサー方式
ロードセル方式
電源
AC100V±10%

型番リスト

表示件数
型番
IWQ-60RS

ひょう量

(g)

最小表示

(g)

トラスココード

質量(g)

載台寸法(mm)

全高(mm)

JANコード

最小発注数量
60000
10(0~30kg)20(30~60kg)
838-4370
18000.0
380×530
630
4562178501001
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
200,857
( 220,943 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・完全防水&防塵性に優れた高耐久仕様です。
・1台で2台分のマルチインターバル機能です。
・表示部は大型蛍光表示で見やすく簡単操作です。
・料金表示のできる演算仕様です。
【用途】
・水気や湿気の多い厳しい作業環境・条件下での計量現場でのご使用に。
・取引・証明のご使用に。

ご注意

  • オプション使用時は非防水となります。
  • 国家検定品のため、ご注文の時は使用地区をご指定ください。
  • オプション使用時は非防水となります。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イシダ デジタル防水台秤 IWQ-30RS/60RSの型番IWQ-60RSのページです。 型番IWQ-60RSに関する仕様情報を記載しております。
イシダ デジタル防水台秤 IWQ-30RS/60RSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イシダ デジタル防水台秤 IWQ-30RS/60RS
イシダ デジタル防水台秤 IWQ-30S/60S/150S
イシダ デジタル防水台秤 IWB
デジタル防水台秤 IWX-S
デジタル防水台秤 IWG-6000S
高精度デジタル天秤
メーカーイシダイシダイシダイシダイシダイシダ
通常価格200,857212,021125,379 -157,942 -109,091108,869
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
分解能1/30001/30001/30001/30001/30001/30000
材質1オールステンレス仕様(SUS304)●表示部樹脂製・枠はステンレス製オールステンレス仕様(SUS304)●表示部樹脂製・枠はステンレス製オールステンレス仕様(SUS304)●表示部樹脂製・枠はステンレス製オールステンレス仕様(SUS304)●表示部樹脂製・枠はステンレス製オールステンレス仕様(SUS304)●表示部樹脂製・枠はステンレス製計量皿:ステンレス(SUS304)●本体:アルミダイキャスト
検定国家検定品(新検則適合品)国家検定品(新検則適合品)国家検定品(新検則適合品)国家検定品(新検則適合品)国家検定品(新検則適合品)対象外
センサー方式ロードセル方式ロードセル方式ロードセル方式ロードセル方式ロードセル方式音叉式
電源AC100V±10%AC100V±10%乾電池単1形×2(標準装備)AC100V±10%乾電池単1形×2(標準装備)ACアダプター(付属)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト