ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

デジタル防水台秤 IWG-6000S

デジタル防水台秤 IWG-6000S IWG-6000S
  • デジタル防水台秤 IWG-6000S
通常単価(税別)
109,091
税込単価
120,000
通常出荷日:5日目

【特長】・完全防水&防塵性に優れた高耐久仕様です・単1電池2本で連続使用1000時間です・電源コード不...

詳細を確認
  • オプション使用時は非防水となります。
  • 国家検定品のため、ご注文の時は使用地区をご指定ください。
  • オプション使用時は非防水となります。

型番:

IWG-6000S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IWG-6000Sの仕様・寸法情報

ひょう量(g)
6000
最小表示(g)
1(0~3kg)2(3~6kg)
トラスココード
838-4365
分解能
1/3000
質量(g)
5000.0
材質1
オールステンレス仕様(SUS304)●表示部樹脂製・枠はステンレス製
載台寸法(mm)
200×250
全高(mm)
360
JANコード
4562178500905
検定
国家検定品(新検則適合品)
センサー方式
ロードセル方式
電源
乾電池単1形×2(標準装備)

型番リスト

表示件数
型番
IWG-6000S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
109,091
( 120,000 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・完全防水&防塵性に優れた高耐久仕様です
・単1電池2本で連続使用1000時間です
・電源コード不要で使用場所を選びません
・表示部は大型液晶表示で見やすく簡単操作です
・水気や湿気の多い現場で活躍するデジタル定量ハカリ
・計量部を丸ごと水洗いでき、清潔な計量環境を実現
【用途】
・取引・証明のご使用に

ご注意

  • オプション使用時は非防水となります。
  • 国家検定品のため、ご注文の時は使用地区をご指定ください。
  • オプション使用時は非防水となります。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタル防水台秤 IWG-6000Sの型番IWG-6000Sのページです。 型番IWG-6000Sに関する仕様情報を記載しております。
デジタル防水台秤 IWG-6000Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル防水台秤 IWG-6000S
デジタル防水台秤 IWX-S
イシダ デジタル防水台秤 IWQ-30S/60S/150S
デジタル重量台秤
イシダ デジタル防水台秤 IWB
6000g(0.1g)電子はかりEA715AD-14
メーカーイシダイシダイシダイシダイシダエスコ
通常価格109,091157,942 -212,02186,387 -125,379 -39,263
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目1日目
ひょう量(g)6000----6000
最小表示(g)1(0~3kg)2(3~6kg)----0.1
トラスココード838-4365-----
分解能1/30001/30001/30001/30001/3000-
質量(g)5000.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト