ツール用品技術窓口

堀場 高精度 放射温度計 (高温タイプ)

通常単価(税別)
47,313
税込単価
52,044
通常出荷日:1日目

【特長】・赤外線のHORIBAだからできた、業界最高水準の高精度放射温度計です。・測定精度:±1.0℃...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    放射温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -50~1000
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1(0.0-199.9)
  • 精度
    ±1.0℃以内(0.0-199.9の範囲)
  • 測定視野(mm)
    40/500
  • 電源
    単4乾電池×4本(付属)
  • 放射率
    0.10~1.00(0.01ステップ)
  • JANコード
    4987829600054
  • 質量(g)
    140
  • トラスココード
    810-9035
  • 奥行(mm)
    36
  • 高さ(mm)
    170
  • 幅(mm)
    40
  • 距離対測定範囲比(D対S)
    12.5対1
  • 表示更新時間(秒)
    0.4
  • 再現性
    ±0.3℃以内(0.0-199.9の範囲)
  • 型式
    狭視野高温タイプ
  • 仕様
    2点レーザーマーカ付
  • 付属品
    キャリングケース
  • 応答速度
    0.8秒以内(95%応答)

型番:

IT-545NH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IT-545NHの仕様・寸法情報

商品タイプ
放射温度計
測定温度範囲(℃)
-50~1000
温度最小表示(℃)
0.1(0.0-199.9)
精度
±1.0℃以内(0.0-199.9の範囲)
測定視野(mm)
40/500
電源
単4乾電池×4本(付属)
放射率
0.10~1.00(0.01ステップ)
JANコード
4987829600054
質量(g)
140
トラスココード
810-9035
奥行(mm)
36
高さ(mm)
170
幅(mm)
40
距離対測定範囲比(D対S)
12.5対1
表示更新時間(秒)
0.4
再現性
±0.3℃以内(0.0-199.9の範囲)
型式
狭視野高温タイプ
仕様
2点レーザーマーカ付
付属品
キャリングケース
応答速度
0.8秒以内(95%応答)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
IT-545NH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,313
( 52,044 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤外線のHORIBAだからできた、業界最高水準の高精度放射温度計です。
・測定精度:±1.0℃、再現性:±0.3℃(測定温度:0.0~199.9℃において)を実現しました。
・ツインレーザマーカ搭載で測定エリアが一目瞭然です。
・アラーム音とマーカの点滅で、温度異常を即座にお知らせします。
【用途】
・熱した鋼板や原動機など、高温の物体の温度測定に
・高い精度と測定値の信頼性が求められる、理化学・生化学研究に
・食品の温度管理に(冷凍食品管理、調理温度管理など)
・電気設備などの保守メンテナンスに
・電気設備の保守メンテナンスに
・電気・電子部品の温度測定に
【商品仕様】
・測定温度範囲(℃):-50~1000
・温度最小表示(℃):0.1(0.0-199.9の範囲)
・測定視野(mm):Φ40/500
・電源:単4乾電池×4本(付属)
・放射率:0.10~1.00(0.01ステップ)
・型式:狭視野高温タイプ
・測定精度:±1.0℃以内(0.0-199.9の範囲)
・再現性:±0.3℃以内(0.0-199.9の範囲)
・幅×奥行×高さ:40×36×170mm
・2点レーザーマーカ付
・距離対測定範囲比(D対S):12.5対1
・応答時間(秒):0.8以内(95%応答)
・表示更新時間(秒):0.4
・JANコード:4987829600054
・トラスココード:810-9035
・質量:140g
【セット内容/付属品】
・キャリングケース

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

堀場 高精度 放射温度計 (高温タイプ)の型番IT-545NHのページです。 型番IT-545NHに関する仕様情報を記載しております。
堀場 高精度 放射温度計 (高温タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
堀場 高精度 放射温度計 (高温タイプ)
堀場 高精度設置型放射温度計 汎用タイプ
高精度放射温度計
堀場 高精度 放射温度計 (微小スポットタイプ)
堀場 高精度設置型放射温度計 小スポットタイプ
堀場 高精度設置型放射温度計 狭視野タイプ
メーカー堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所
通常価格47,31368,218 -48,29965,91885,08888,364
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ放射温度計-放射温度計放射温度計--
測定温度範囲(℃)-50~1000-50~500-50~500-50~500-50~500-50~1000
温度最小表示(℃)0.1(0.0-199.9)-0.1(0.0-199.9)0.1(0.0-199.9)--
精度±1.0℃以内(0.0-199.9の範囲)-±1.0℃以内(0.0-199.9の範囲)±1.0℃以内(0.0-199.9の範囲)--
測定視野(mm)40/500-40/5002.5/30φ10/100φ35/1000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト