ツール用品技術窓口

高精度放射温度計

通常単価(税別)
48,299
税込単価
53,129
通常出荷日:1日目

【特長】・測定精度:±1.0℃、再現性:±0.3℃(測定温度:0.0~199.9℃において)を実現しま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    放射温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -50~500
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1(0.0-199.9)
  • 精度
    ±1.0℃以内(0.0-199.9の範囲)
  • 測定視野(mm)
    40/500
  • 電源
    単4乾電池×4本(付属)
  • 放射率
    0.10~1.00(0.01ステップ)
  • JANコード
    4987829600047
  • 質量(g)
    140
  • トラスココード
    810-9034
  • 奥行(mm)
    36
  • 高さ(mm)
    170
  • 幅(mm)
    40
  • 距離対測定範囲比(D対S)
    12.5対1
  • 表示更新時間(秒)
    0.4
  • 再現性
    ±0.3℃以内(0.0-199.9の範囲)
  • 型式
    狭視野タイプ
  • 仕様
    2点レーザーマーカ付
  • 付属品
    キャリングケース
  • 応答速度
    0.8秒以内(95%応答)

型番:

IT-545N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IT-545Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
放射温度計
測定温度範囲(℃)
-50~500
温度最小表示(℃)
0.1(0.0-199.9)
精度
±1.0℃以内(0.0-199.9の範囲)
測定視野(mm)
40/500
電源
単4乾電池×4本(付属)
放射率
0.10~1.00(0.01ステップ)
JANコード
4987829600047
質量(g)
140
トラスココード
810-9034
奥行(mm)
36
高さ(mm)
170
幅(mm)
40
距離対測定範囲比(D対S)
12.5対1
表示更新時間(秒)
0.4
再現性
±0.3℃以内(0.0-199.9の範囲)
型式
狭視野タイプ
仕様
2点レーザーマーカ付
付属品
キャリングケース
応答速度
0.8秒以内(95%応答)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
IT-545N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,299
( 53,129 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定精度:±1.0℃、再現性:±0.3℃(測定温度:0.0~199.9℃において)を実現しました。
・ツインレーザマーカ搭載で測定エリアが一目瞭然です。
・アラーム音とマーカの点滅で、温度異常を即座にお知らせします。
【用途】
・高い精度と測定値の信頼性が求められる、理化学・生化学研究に
・医療施設からの検体輸送時の温度管理に(常温、冷蔵、冷凍)
・食品の温度管理に(冷凍食品管理、調理温度管理など)
・電気設備などの保守、メンテナンスに。
・電気設備などの保守メンテナンスに
・電気・電子部品の温度測定に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高精度放射温度計の型番IT-545Nのページです。 型番IT-545Nに関する仕様情報を記載しております。
高精度放射温度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高精度放射温度計
高精度デジタル温度・湿度計
高精度温度データロガー
堀場 高精度 放射温度計 (高温タイプ)
堀場 高精度設置型放射温度計 汎用タイプ
高精度デジタル温湿度計データロガー付
メーカー堀場製作所三商エスコ堀場製作所堀場製作所A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格48,29915,000 -64,40847,31368,218 -69,176
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目6日目
商品タイプ放射温度計温湿度計温湿度記録計(ロガー)放射温度計-温湿度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)-50~500--100~400-50~1000-50~500温度:-20~60,露点:-20~60
温度最小表示(℃)0.1(0.0-199.9)-0.010.1(0.0-199.9)--
精度±1.0℃以内(0.0-199.9の範囲)--±1.0℃以内(0.0-199.9の範囲)--
測定視野(mm)40/500--40/500--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト