ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
IS-T-T-D-24.5
2021年10月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】
・鉄骨穴あけ用で先端がローソク形状になっています。
【用途】
・被削材:一般H型鋼
【商品仕様】
・刃径(mm):24.5
・溝長(mm):165
・全長(mm):285
・シャンク:MT3
・有効加工深さ:3D(刃径×3倍)
・先端:特殊形状
・先端:特殊形状
・シンニング入り
・H型鋼用
・MT:No、3
・トラスココード:505-4826
・質量:720g
【材質/仕上】
・材質:HSS